Switzerland Français
H4U – La nouvelle dimension digitale de l'hydraulique

H4U

La nouvelle dimension numérique de l’hydraulique

Avec Bosch Rexroth l’hydraulique industrielle passe à l’ère du digital et transfère les fonctions de commande matérielles vers le logiciel, assurant ainsi leur portabilité..

H4U - L’Hydraulique Pour Vous

La nouvelle plateforme H4U permet de concevoir des fonctions hydrauliques de manière flexible, et de les intégrer directement aux environnements d’automatisme existants. La dimension logicielle offre de nombreux avantages, aux utilisateurs finaux comme aux fabricants de machines.

H4U permet d'optimiser l'efficacité énergétique des systèmes hydrauliques et contribue ainsi à soutenir vos objectifs de développement durable.

 

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA DURABILITÉ par Rexroth

LA NOUVELLE DIMENSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Productivité accrue avec diminution de la consommation d’énergie et des émissions de CO2.

Les composants hydrauliques assurent déjà une très haute efficacité. Il existe toutefois encore un potentiel d’économie d’énergie et de réduction des émissions de CO2, ainsi que d’augmentation de la productivité, dans l’architecture et la technologie de commande du système hydraulique.

La commande hydraulique de la pression et du débit (p/Q) en est un parfait exemple. En fonction du cycle de charge et des conditions de l’application, vous pouvez réaliser 30 % d’économies d’énergie dans une application de presse hydraulique avec un système multiaxes.

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA TECHNOLOGIE DE COMMANDE par Rexroth

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA TECHNOLOGIE DE COMMANDE

Le savoir-faire passe de la dimension matérielle à la dimension logicielle

Jusque là, le savoir-faire en matière de technologie de commande hydraulique était axé sur le hardware. Aujourd’hui, il passe de plus en plus du côté des applications logicielles, indépendamment du matériel. La plateforme H4U (Hydraulics For You) de Bosch Rexroth reflète cela. Les fonctions de commande hydraulique sont réalisées dans le logiciel avec H4U.apps.

Cela facilite l’intégration dans des systèmes d’automatisation existants. Grâce à une conception conviviale et uniforme des applications et une utilisation intuitive, qui simplifient l’usage de l’hydraulique : « L’hydraulique pour vous ».

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA RENTABILITÉ

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA RENTABILITÉ

Une efficacité économique et une évolutivité accrues pendant toute la durée de vie.

Les fonctions hydrauliques intégrées au logiciel renforcent la rentabilité et l’évolutivité pendant toute la durée de vie des machines. Les apps H4U permettent aux utilisateurs finaux d’augmenter leur productivité et leur efficacité énergétique, tout en réduisant leur empreinte carbone.

En outre, H4U permet de renforcer la flexibilité, si vous changez de site de production pour répondre à des exigences client qui évoluent par exemple. L’adaptation du matériel n’est ainsi plus nécessaire.

LA NOUVELLE DIMENSION DE L’INDÉPENDANCE par Rexroth

LA NOUVELLE DIMENSION DE L’INDÉPENDANCE

Fonctions hydrauliques logicielles indépendantes du contrôle

L’intégration des applications sur un contrôleur existant vous évite de devoir allouer du temps et des ressources à de la formation supplémentaire.

En outre, les modules logiciels peuvent être utilisés pour effectuer des simulations de machines, de systèmes et de process de production, afin de calculer à l’avance les économies d’énergies réalisables. Vous gagnez ainsi du temps lors des étapes d’ingénierie et de mise en service.

Modules logiciels

Icône d’application pour la régulation de la pression et du débit H4U

H4U.app pQ

Le module logiciel « H4U.app pQ » régule la pression (p) ou le débit volumique (Q) d’un système hydraulique. Il est utilisé pour contrôler des pompes à cylindrée fixe et variable, et peut être intégré directement dans l’application API du système de commande existant de la machine.

H4U.appStore pQ en boutique
Icône d’application pour le contrôle de la position et de la force H4U

H4U.app xF

Le module logiciel « H4U.app xF » contrôle la position (x) ou la force (F) d’un entraînement hydraulique. Il prend en charge diverses topologies de système pour les entraînements commandés par valve et cylindrée, et peut être intégré directement dans l’application API du système de commande existant de la machine.

Contact H4U

Si vous souhaitez augmenter le niveau d’efficacité de votre machine et sécuriser votre investissement avec des fonctions hydrauliques logicielles et en savoir plus sur la valeur ajoutée que H4U peut vous offrir lors de la conception, de la mise en service, de la production, de la maintenance et de l’entretien de votre machine, veuillez contacter nos experts.

Contactez nos experts H4U